Schneider-Electric
 
S520475 image- myse
S520475
Odace - prise RJ45 cat.6 UTP - grade 1 à 2 (tél. + informatique) - à vis - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Prise informatique
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type de prise informatique RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de prises d'alimentation 1
Organisation du câblage Paire torsadée non blindée
Type de blindage du câble UTP
Accessoires associés Infraplus
Actassi s-one
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Raccordement IDC
Nombre de connecteurs libres 1
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 41,7 mm
Profondeur d'encastrement 25,7 mm
Poids du produit 0,037 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes CEI 60603-7-5
ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
TIA/EIA-568
EN 50173-1
ISO/CEI 11801
CEI 60603-7
ANSI/TIA/EIA-568-B-2
Degré de protection (IP) IP21
Tenue aux chocs (IK) IK04
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,800 cm
Largeur de l'emballage 1 7,400 cm
Longueur de l'emballage 1 7,400 cm
Poids de l'emballage 1 39,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 5,100 cm
Largeur de l'emballage 2 9,000 cm
Longueur de l'emballage 2 36,800 cm
Poids de l'emballage 2 266,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 7,135 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois